Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20080LED2ALU

SL20080LED2ALU SL avec Bande LED-flex.bleu incl. acc.

SL20080LED2ALU

SL avec Bande LED-flex.bleu incl. acc.

Référence:SL20080LED2ALU
SET
EAN:

4012740221962

Cond.:1 SET
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):6
Couvercle avec joint:Non
Couleur:aluminium
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:filmé
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Autoadhésif:non
Film de protection:Oui
Plinthe moquette:non
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):24
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):21
Section intérieure / utile:1404 mm²
Nombre de compartiments:3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SL20080LED2ALU
    SL20080LED2ALU SL avec Bande LED-flex.bleu incl. acc.
    SL20080LED2ALU
  • SL20080LED2ALU SL avec Bande LED-flex.bleu incl. acc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.