Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20080249011

SL20080249011 Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir

SL20080249011
SL20080249011 Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir
Coupe profilée Accessoires PVC

Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir

Référence:SL20080249011
m
EAN:

4012740840644

Cond.:18 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur RAL:RAL 9011 - Noir graphite
Couleur:noir graphite
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Film de protection:Oui
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SL20080249011
    SL20080249011 Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir
    SL20080249011
  • SL20080249011
    Coupe profilée Accessoires PVC
  • SL20080249011 Couvercle plinthe SL20080 pour LED noir
  • Coupe profilée Accessoires PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.