Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

COL40110SET19010

COL40110SET19010 Colonna SET1 400mm blanc paloma

COL40110SET19010

Colonna SET1 400mm blanc paloma

Référence:COL40110SET19010
pc.
EAN:

4012740191180

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12:non
Capot vide:oui
Module:Unterteil und Oberteil
Accessoires d'alignement:Profilé pré-équipé d'éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):16
Forme de couvercle:en vrac
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:400 mm
Hauteur de goulotte:40 mm
Largeur de goulotte:110 mm
Film de protection:Non
Section intérieure / utile:3115 mm²
Livraison au rouleau:no
Equipé de:vide
Nombre de cloisons clipsables:3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • COL40110SET19010
    COL40110SET19010 Colonna SET1 400mm blanc paloma
    COL40110SET19010
  • COL40110SET19010 Colonna SET1 400mm blanc paloma
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.