ATA707599010
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
ATA122009010 | Moulure ATA 12x20 2,1ml BP | 84 m | |||
ATA122019010 | MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP | 84 m | |||
ATA123009010 | MOULURE ATA 12X30 L=2,10M BP | 60 m | |||
ATA123019010 | MOULURE ATA 12X30 L=2,10M 1 CLOISON BP | 60 m | |||
ATA125009010 | MOULURE ATA 12X50 BP | 48 m | |||
ATA125019010 | MOULURE ATA 12X50 1 CLOISON BP | 48 m | |||
ATA125029010 | MOULURE ATA 12X50 2 CLOISONS BP | 48 m | |||
ATA163009010 | MOULURE ATA 16X30 L=2,10m BP | 50 m | |||
ATA163019010 | MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON BP | 50 m | |||
ATA205009010 | MOULURE ATA 20X50 BP | 32 m | |||
ATA205019010 | MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON BP | 32 m | |||
ATA205029010 | MOULURE ATA 20X50 2 CLOISONS BP | 32 m | |||
ATA207529010 | MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS BP | 24 m | |||
ATA630009010 | Moulure pour Point Lumineux | 46 m |