Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA630699010

ATA630699010 Point de centre DCL pour ATEHA,  RAL 9010

ATA630699010

Point de centre DCL pour ATEHA, RAL 9010

Référence:ATA630699010
pc.
EAN:

4012740874694

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:60 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA630699010
    ATA630699010 Point de centre DCL pour ATEHA,  RAL 9010
    ATA630699010
  • ATA630699010 Point de centre DCL pour ATEHA,  RAL 9010
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.