Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA630009010

ATA630009010 Moulure pour Point Lumineux

ATA630009010

Moulure pour Point Lumineux

Référence:ATA630009010
m
EAN:

4012740865463

Cond.:46 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):5
Forme de couvercle:prémonté
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Transparent:non
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2100 mm
Hauteur de goulotte:6 mm
Largeur de goulotte:32 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):6
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):6
Section intérieure / utile:170 mm²
Éclisses incluses:oui
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA630009010
    ATA630009010 Moulure pour Point Lumineux
    ATA630009010
  • ATA630009010 Moulure pour Point Lumineux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.