Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA205078014

ATA205078014 Joint de fond et couvercle M

ATA205078014

Joint de fond et couvercle M

Référence:ATA205078014
pc.
EAN:

4012740865302

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:20 mm
Largeur de goulotte:50 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA205078014
    ATA205078014 Joint de fond et couvercle M
    ATA205078014
  • ATA205078014 Joint de fond et couvercle M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.