Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA163079010

ATA163079010 Joint de fond et couvercle BP

ATA163079010
ATA163079010 Joint de fond et couvercle BP
Product Drawing 16 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Joint de couvercle ABS

Joint de fond et couvercle BP

Référence:ATA163079010
pc.
EAN:

4012740865043

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:16 mm
Largeur de goulotte:32 mm
Type produit cheminement de cable:Joint de couvercle
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA163079010
    ATA163079010 Joint de fond et couvercle BP
    ATA163079010
  • ATA163079010
    Product Drawing 16 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Joint de couvercle ABS
  • ATA163079010 Joint de fond et couvercle BP
  • Product Drawing 16 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Joint de couvercle ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.