Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA163048014

ATA163048014 Angle Intérieur variable M

ATA163048014

Angle Intérieur variable M

Référence:ATA163048014
pc.
EAN:

4012740865098

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:49,5 mm
Hauteur de goulotte:16 mm
Largeur de goulotte:30 mm
Plage angulaire:83/140 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Éclisses incluses:oui
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA163048014
    ATA163048014 Angle Intérieur variable M
    ATA163048014
  • ATA163048014 Angle Intérieur variable M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.