Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125299010

ATA125299010 Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP

ATA125299010

Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP

Référence:ATA125299010
pc.
EAN:

4012740864848

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:119 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA125299010
    ATA125299010 Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP
    ATA125299010
  • ATA125299010 Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.