Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125089010

ATA125089010 Té, Dérivation,  3D BP

ATA125089010
ATA125089010 Té, Dérivation,  3D BP
Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Té ABS

Té, Dérivation, 3D BP

Référence:ATA125089010
pc.
EAN:

4012740864824

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12:non
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:102 mm
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:52 mm
Perforation de fond:non
Film de protection:Non
Plinthe moquette:-
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Recouvrant:Oui
Type produit cheminement de cable:
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • ATA125089010
    ATA125089010 Té, Dérivation,  3D BP
    ATA125089010
  • ATA125089010
    Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Té ABS
  • ATA125089010 Té, Dérivation,  3D BP
  • Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Té ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.