Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125039010

ATA125039010 Angle Extérieur variable BP

ATA125039010
ATA125039010 Angle Extérieur variable BP
Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Angle extérieur ABS

Angle Extérieur variable BP

Référence:ATA125039010
pc.
EAN:

4012740864770

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12:non
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:26,5 mm
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:52 mm
Perforation de fond:non
Film de protection:Non
Plinthe moquette:-
Plage angulaire:83/140 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Recouvrant:Oui
Type produit cheminement de cable:Angle extérieur
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • ATA125039010
    ATA125039010 Angle Extérieur variable BP
    ATA125039010
  • ATA125039010
    Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Angle extérieur ABS
  • ATA125039010 Angle Extérieur variable BP
  • Product Drawing 13 x 52, 1 cloison Angle extérieur ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.