Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA123499010

ATA123499010 Supp.double app.saillie LG,  ATA12/1630 BP

ATA123499010

Supp.double app.saillie LG, ATA12/1630 BP

Référence:ATA123499010
pc.
EAN:

4012740208826

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:28 mm
Hauteur produit installé:101 mm
Largeur produit installé:128 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • ATA123499010
    ATA123499010 Supp.double app.saillie LG,  ATA12/1630 BP
    ATA123499010
  • ATA123499010 Supp.double app.saillie LG,  ATA12/1630 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.