Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA123198014

ATA123198014 Support app.saillie Legrand,  ATA12/16x30M

ATA123198014

Support app.saillie Legrand, ATA12/16x30M

Référence:ATA123198014
pc.
EAN:

4012740864718

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:26 mm
Hauteur produit installé:101 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA123198014
    ATA123198014 Support app.saillie Legrand,  ATA12/16x30M
    ATA123198014
  • ATA123198014 Support app.saillie Legrand,  ATA12/16x30M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.