Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA122089010

ATA122089010 Té, Dérivation,  3D ATA 12X20 BP

ATA122089010
ATA122089010 Té, Dérivation,  3D ATA 12X20 BP
Product Drawing 13 x 24, longueur 2,10 m Té ABS

Té, Dérivation, 3D ATA 12X20 BP

Référence:ATA122089010
pc.
EAN:

4012740864374

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:72 mm
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:24 mm
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Type produit cheminement de cable:
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA122089010
    ATA122089010 Té, Dérivation,  3D ATA 12X20 BP
    ATA122089010
  • ATA122089010
    Product Drawing 13 x 24, longueur 2,10 m Té ABS
  • ATA122089010 Té, Dérivation,  3D ATA 12X20 BP
  • Product Drawing 13 x 24, longueur 2,10 m Té ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.