Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA122088014

ATA122088014 Té, Dérivation,  3D M

ATA122088014

Té, Dérivation, 3D M

Référence:ATA122088014
pc.
EAN:

4012740864480

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:72 mm
Hauteur de goulotte:12 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA122088014
    ATA122088014 Té, Dérivation,  3D M
    ATA122088014
  • ATA122088014 Té, Dérivation,  3D M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.