Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA122058014

ATA122058014 Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron

ATA122058014

Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron

Référence:ATA122058014
pc.
EAN:

4012740864459

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:50 mm
Hauteur de goulotte:12 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Plage angulaire:90 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA122058014
    ATA122058014 Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron
    ATA122058014
  • ATA122058014 Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.