Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA122019010

ATA122019010 MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP

ATA122019010
ATA122019010 MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP
Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m, 1 cloison Socle et couvercle PVC

MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP

Référence:ATA122019010
m
EAN:

4012740864312

Cond.:84 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):1
Forme de couvercle:prémonté
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Transparent:non
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2100 mm
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:24 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):14
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):10
Section intérieure / utile:240 mm²
Éclisses incluses:oui
Nombre de cloisons fixes:1
Nombre de compartiments:2
Nombre d'agrafes par mètre:2
Type produit cheminement de cable:Socle et couvercle
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA122019010
    ATA122019010 MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP
    ATA122019010
  • ATA122019010
    Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m, 1 cloison Socle et couvercle PVC
  • ATA122019010 MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP
  • Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m, 1 cloison Socle et couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.