Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA122009010

ATA122009010 Moulure ATA 12x20 2,1ml BP

ATA122009010
ATA122009010 Moulure ATA 12x20 2,1ml BP
Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m Socle et couvercle PVC

Moulure ATA 12x20 2,1ml BP

Référence:ATA122009010
m
EAN:

4012740864305

Cond.:84 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):1
Forme de couvercle:prémonté
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Transparent:non
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2100 mm
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:24 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):18
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):13
Section intérieure / utile:240 mm²
Éclisses incluses:oui
Nombre de compartiments:1
Nombre d'agrafes par mètre:2
Type produit cheminement de cable:Socle et couvercle
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA122009010
    ATA122009010 Moulure ATA 12x20 2,1ml BP
    ATA122009010
  • ATA122009010
    Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m Socle et couvercle PVC
  • ATA122009010 Moulure ATA 12x20 2,1ml BP
  • Coupe profilée 13 x 24, longueur 2,10 m Socle et couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.