Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

M66639010

M66639010 Embout de fermeture pour LFH 40060, BP

M66639010
M66639010 Embout de fermeture pour LFH 40060, BP
Product Drawing 40 x 57, 4 agrafes Embout  PC-ABS

Embout de fermeture pour LFH 40060, BP

Référence:M66639010
pc.
EAN:

4012740856478

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:par serrage et Vissable
Compatibilité produits:LF
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:40 mm
Largeur de goulotte:60 mm
Type produit cheminement de cable:Embout
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-30 … 90 °C
  • M66639010
    M66639010 Embout de fermeture pour LFH 40060, BP
    M66639010
  • M66639010
    Product Drawing 40 x 57, 4 agrafes Embout  PC-ABS
  • M66639010 Embout de fermeture pour LFH 40060, BP
  • Product Drawing 40 x 57, 4 agrafes Embout  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.