Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm

Filtres

Nombre de compartiments:Couleur:  

61 x 110, 4 agrafes

FB6011009010 GOULOTTE FB 0X110 PVC BP 9010
FB6011009010
Référence  Description Cond. 
FB6011009010GOULOTTE FB 0X110 PVC BP 901016 m
m
FB6011007030GOULOTTE FB60X110 PVC GRIS 703016 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
M55019010Angle intérieur, LF/FB60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55029010Angle extérieur, LF/FB 60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55027030Angle extérieur, LF/FB 60110, gris1 pc.
pc.
M55059010Angle plat, LF/FB 60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55057030Angle plat, LF/FB 60110, gris1 pc.
pc.
M55069010Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma1 pc.
pc.
M55067030Té et Croix, LF/FB 60110, gris1 pc.
pc.
M55039010Embout pour LF60110/111, blanc paloma1 pc.
pc.
M55037030Embout pour LF60110/111, gris1 pc.
pc.
M5280Agrafe pour FB 6011050 pc.
pc.

61 x 130, 4 agrafes

FB6013009010 GOULOTTE FB 60X130 4 AGRAFES PVC BP
FB6013009010
Référence  Description Cond. 
FB6013009010GOULOTTE FB 60X130 4 AGRAFES PVC BP8 m
m
FB6013007030GOULOTTE FB 60X130 4 AGRAFES PVC GRIS8 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
M55119010Angle intérieur, FB 60130, blanc paloma1 pc.
pc.
M55117030Angle intérieur, FB 60130, gris1 pc.
pc.
M55129010Angle extérieur, FB 60130, blanc paloma1 pc.
pc.
M55127030Angle extérieur, FB 60130, gris1 pc.
pc.
M55159010Angle plat, FB 60130, blanc paloma1 pc.
pc.
M55157030Angle plat, FB 60130, gris1 pc.
pc.
M55169010Te et croix, FB 60130, blanc paloma1 pc.
pc.
M55167030Te et croix, FB 60130, gris1 pc.
pc.
M55139010Embout, FB 60130, blanc paloma1 pc.
pc.
M55137030Embout, FB 60130, gris1 pc.
pc.
M5281Agrafe pour FB 60130 / FB 8013050 pc.
pc.

61 x 150, 4 agrafes

FB6015009010 GOULOTTE FB 60X150 4 AGRAFES PVC BP
FB6015009010
Référence  Description Cond. 
FB6015009010GOULOTTE FB 60X150 4 AGRAFES PVC BP8 m
m
FB6015007030GOULOTTE FB 60X150 4 AGRAFES PVC GRIS8 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
M55219010Angle intérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa1 pc.
pc.
M55217030Angle intérieur, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.
M55229010Angle extérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa1 pc.
pc.
M55227030Angle extérieur, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.
M55259010Angle plat, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55257030Angle plat, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.
M55269010Te et croix, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55267030Te et croix, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.
M55239010Embout, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma1 pc.
pc.
M55237030Embout, LF/FB 60150, gris1 pc.
pc.
M5282Agrafe pour FB 6015050 pc.
pc.

61 x 190, 4 agrafes

FB6019009010 GOULOTTE FB 60X190 4 AGRAFES PVC BP
FB6019009010
Référence  Description Cond. 
FB6019009010GOULOTTE FB 60X190 4 AGRAFES PVC BP8 m
m
FB6019007030GOULOTTE FB 60X190 4 AGRAFES PVC GRIS8 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
M55319010Angle intérieur, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55317030Angle intérieur, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.
M55329010Angle extérieur, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55327030Angle extérieur, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.
M55359010Angle plat, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55357030Angle plat, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.
M55369010Te et croix, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55367030Te et croix, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.
M55339010Embout, LF/FB 60190, blanc paloma1 pc.
pc.
M55337030Embout, LF/FB 60190, gris1 pc.
pc.
M5283Agrafe pour FB 6019050 pc.
pc.

61 x 230, 4 agrafes

FB6023009010 GOULOTTE FB 60X230 4 AGRAFES PVC BP
FB6023009010
Référence  Description Cond. 
FB6023009010GOULOTTE FB 60X230 4 AGRAFES PVC BP8 m
m
FB6023007030GOULOTTE FB 60X230 4 AGRAFES PVC GRIS8 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
M55419010Angle intérieur, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55417030Angle intérieur, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.
M55429010Angle extérieur, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55427030Angle extérieur, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.
M55459010Angle plat, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55457030Angle plat, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.
M55469010Te et croix, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55467030Te et croix, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.
M55439010Embout, LF/FB 60230, blanc paloma1 pc.
pc.
M55437030Embout, LF/FB 60230, gris1 pc.
pc.
M5284Agrafe pour FB 60230 / FB 9923050 pc.
pc.

82 x 130, 4 agrafes

FB80130090101 GOULOTTE FB 80X130 4 AGRAFES BP
FB80130090101
Référence  Description Cond. 
FB80130090101GOULOTTE FB 80X130 4 AGRAFES BP16 m
m
FB80130070301GOULOTTE FB 80X130 4 AGRAFES GRIS16 m
m
M1346Séparation simple, FB-H6050 m
m
L87619010Angle intérieur, FB 80130, blanc paloma6 pc.
pc.
L87617030Angle intérieur, FB 80130, gris6 pc.
pc.
L87629010Angle extérieur, FB 80130, blanc paloma7 pc.
pc.
L87627030Angle extérieur, FB 80130, gris7 pc.
pc.
L87659010Angle plat, FB 80130, blanc paloma8 pc.
pc.
L87657030Angle plat, FB 80130, gris8 pc.
pc.
M53039010Embout, FB 80130, blanc paloma1 pc.
pc.
M53037030Embout, FB 80130, gris1 pc.
pc.
M5281Agrafe pour FB 60130 / FB 8013050 pc.
pc.

100 x 230, 4 agrafes

FB9923009010 GOULOTTE FB 100X230 4 AGRAFES PVC BP
FB9923009010
Référence  Description Cond. 
FB9923009010GOULOTTE FB 100X230 4 AGRAFES PVC BP6 m
m
FB9923007030GOULOTTE FB 100X230 4 AGRAFES PVC GRIS6 m
m
M1629Séparation simple, FB9923050 m
m
L96819010Angle intérieur, FB 99230, blanc paloma3 pc.
pc.
L96817030Angle intérieur, FB 99230, gris3 pc.
pc.
L96829010ANGLE EXTERIEUR PR FB 99230 BLANC PALOMA2 pc.
pc.
L96827030ANGLE EXTERIEUR POUR FB 99230 GRIS2 pc.
pc.
L96859010ANGLE PLAT POUR FB 99230 BLANC PALOMA4 pc.
pc.
L96857030ANGLE PLAT POUR FB 99230 GRIS4 pc.
pc.
M58339010Embout, FB 99230, blanc paloma1 pc.
pc.
M58337030Embout, FB 99230, gris1 pc.
pc.
M5284Agrafe pour FB 60230 / FB 9923050 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.