Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

tehalit.lifea, la goulotte à tout faire

Le système lifea répond à tous les besoins de cheminement de conducteurs et câbles dans l'habitat et le tertiaire, grâce à 2 types de profilés :

  • la série lifea à cloison fixe (installations de petite et moyenne capacité)
  • la série FB à cloison amovible (densités de câblage plus large).

Un système complet

Le système lifea offre une réponse précise aux besoins spécifiques de chaque chantier : une large palette de dimensions, de couleurs, de pièces de forme, de supports d'appareillage permet de s'adapter à toutes sortes de configurations.

21 dimensions différentes

La goulotte lifea est proposée en 6 profondeurs (de 10 à 60 mm) et en 12 largeurs (de 10 à 230 mm).

Des teintes adaptées

  • Blanc Paloma et marron pour les petites dimensions
  • Blanc Paloma et gris pour les sections plus importantes.

Les supports d'appareillage lifea

Faciles à installer et bien pensés, les supports pour l'appareillage que propose lifea offrent une modularité sans égal.

Mise en oeuvre simple, intuitive et pratique...

Éclisses pré-montées

elles facilitent la pose des socles et en garantissent l'alignement.

Couvercle à double verrouillage

Il assure la tenue du couvercle en toutes circonstances (chocs, pression des câbles).

Agrafes intégrées

Idéales pour la pose des câbles. Il suffit de les faire pivoter au fur et à mesure de la pose, on peut les déplacer à souhait.

Agrafes (grandes dimensions)

livrées montées sur socle, elles se scindent en 2 parties et s'adaptent à la hauteur des compartiments.

Des pièces de forme ingénieuses, pour une finition parfaite

Géométrie variable
(de 83° à 140°)

Les profilés appareillables de la gamme lifea proposent des pièces de forme à géométrie variable qui permettent d'adapter le cheminement à la configuration de la pièce.

Pièces de forme recouvrantes

Le recouvrement de 10 mm permet d'éviter toutes les découpes trop minutieuses. Gain de temps et finition impeccable garantis.