Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct

Colonnes simple face DA 200-45

DAS4527009010 colonne hauteur 2,70 à 3m,  blanc paloma
DAS4527009010
Référence  Description Cond. 
DAS4527009010colonne hauteur 2,70 à 3m, blanc paloma1 pc.
pc.
DAS452700ELNcolonne hauteur 2,70 à 3m, anodisé1 pc.
pc.
DAS4530009010colonne hauteur 3 à 3,30m, blanc paloma1 pc.
pc.
DAS453000ELNcolonne hauteur 3 à 3,30m, anodisé1 pc.
pc.
DAS4533009010colonne hauteur 3,3 à 3,6m, blanc paloma1 pc.
pc.
DAS453300ELNcolonne hauteur 3,30 à 3,60m, anodisé1 pc.
pc.

Colonnes double face DA 200-45

DAS24527009010 DA200 doub., fixation vérin2,70-3m,  bp
DAS24527009010
Référence  Description Cond. 
DAS24527009010DA200 doub., fixation vérin2,70-3m, bp1 pc.
pc.
DAS2452700ELNDA200 doub., fixation vérin2,70-3m, anod.1 pc.
pc.
DAS24530009010DA200 doub., fixation vérin3-3,3m, bp1 pc.
pc.
DAS2453000ELNDA200 doub., fixation vérin3-3,3m, anod.1 pc.
pc.
DAS24533009010DA200 doub., fixation vérin3,3-3,6m, bp1 pc.
pc.
DAS2453300ELNDA200 doub., fixation vérin3,3-3,6m, anod.1 pc.
pc.

Collerettes pour colonnes

DAC459011 rosette de plafond,  noir graphite
DAC459011
Référence  Description Cond. 
DAC459011rosette de plafond, noir graphite1 pc.
pc.
DAC459010rosette de plafond, blanc paloma1 pc.
pc.
DAC2459011rosette de plafond, noir graphite1 pc.
pc.
DAC2459010rosette de plafond, blanc paloma1 pc.
pc.
DAC809011rosette de plafond, noir graphite1 pc.
pc.
DAC809010rosette de plafond, blanc paloma1 pc.
pc.
DAC2809011rosette de plafond, noir graphite1 pc.
pc.
DAC2809010rosette de plafond, blanc paloma1 pc.
pc.

Cache de finition

L1840 cache pour DA200 fixation vérin
L1840
Référence  Description Cond. 
L1840cache pour DA200 fixation vérin1 SET
SET

Colonnettes simple face DA 200-45

DAP457009010 colonnette hauteur 650 mm,  bp
DAP457009010
Référence  Description Cond. 
DAP457009010colonnette hauteur 650 mm, bp1 pc.
pc.
DAP45700ELNcolonnette hauteur 650 mm, anod.1 pc.
pc.

Colonnettes double face DA 200-45

DAP2457009010 colonnette hauteur double 650 mm,  bp
DAP2457009010
Référence  Description Cond. 
DAP2457009010colonnette hauteur double 650 mm, bp1 pc.
pc.
DAP245700ELNcolonnette hauteur double 650 mm, anod.1 pc.
pc.

Cloison de séparation

M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
M2024
Référence  Description Cond. 
M2024Cloison pour LFF profondeur : 4050 m
m

Cadre de montage vertical 45 x 45 mm

L4770 Cadre de montage vertical 45x45
L4770
Référence  Description Cond. 
L4770Cadre de montage vertical 45x451 pc.
pc.

Colonnettes double face DA 200-80

DAP280650ELN Colonette 80 d,  hauteur 650 mm,  anod.
DAP280650ELN
Référence  Description Cond. 
DAP280650ELNColonette 80 d, hauteur 650 mm, anod.1 pc.
pc.

Cloison pour DA 200-80

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
M2026
Référence  Description Cond. 
M2026Cloison pour LFF Ht: 60mm50 m
m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.