Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L20707035

L20707035 Collerette de plafond,  RS-Comp,  gris clair

L20707035

Collerette de plafond, RS-Comp, gris clair

Référence:L20707035
pc.
EAN:

4012740862967

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:150 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • L20707035
    L20707035 Collerette de plafond,  RS-Comp,  gris clair
    L20707035
  • L20707035 Collerette de plafond,  RS-Comp,  gris clair
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.