Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L20627035

L20627035 CACHE MONTAGE SANS FAUX PLAFOND

L20627035

CACHE MONTAGE SANS FAUX PLAFOND

Référence:L20627035
pc.
EAN:

4012740825405

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Compatibilité produits:Topaz
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • L20627035
    L20627035 CACHE MONTAGE SANS FAUX PLAFOND
    L20627035
  • L20627035 CACHE MONTAGE SANS FAUX PLAFOND
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.