Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L19067035

L19067035 Module boitier 6 p. anodisé naturel

L19067035

Module boitier 6 p. anodisé naturel

Référence:L19067035
pc.
EAN:

4012740825221

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Module:6
Compatibilité produits:Topaz
Format appareillages compatibles:Clipsage direct 45mm
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:aluminium / PVC
Groupe de matériau:aluminium, plastique
Type de traitement de surface:-
Longueur:270 mm
Equipé de:vide
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • L19067035
    L19067035 Module boitier 6 p. anodisé naturel
    L19067035
  • L19067035 Module boitier 6 p. anodisé naturel
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.