Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L1902ELN

L1902ELN Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel

L1902ELN

Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel

Référence:L1902ELN
pc.
EAN:

4012740825122

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):10/12
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Diamètre 1:72 mm
Hauteur d'installation:3000/3300 mm
Forme de la colonne:rund
Mode de fixation:Pression mécanique
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • L1902ELN
    L1902ELN Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel
    L1902ELN
  • L1902ELN Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.