Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L1900ELN

L1900ELN Colonnette 700 mm anodisé naturel

L1900ELN

Colonnette 700 mm anodisé naturel

Référence:L1900ELN
pc.
EAN:

4012740825108

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):10/12
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Diamètre 1:72 mm
Longueur:700 mm
Forme de la colonne:rund
Mode de fixation:A vis
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • L1900ELN
    L1900ELN Colonnette 700 mm anodisé naturel
    L1900ELN
  • L1900ELN Colonnette 700 mm anodisé naturel
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.