Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G7312ELN

Image non disponible

term. netway F, anod, inter.,4prises anth

Référence:G7312ELN
pc.
EAN:

4012740195713

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Couleur:aluminium
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Diamètre:75 mm
Longueur:350 mm
Equipé de:1 Schalter, 4 Schukosteckdosen, anthrazit
  • G7312ELN
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.