Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EV102

EV102 Télévariateur univ. 1000W avec afficheur

EV102
EV102 Télévariateur univ. 1000W avec afficheur
ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL


KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
IP20__PROTECTION-SYMBOL

Télévariateur univ. 1000W avec afficheur

Référence:EV102
pc.
EAN:

3250612421022

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Variateur
Mode de fixation:rail DIN
  • Mode de fonctionnement local : raccordement de poussoirs conventionnels
  • Mode de fonctionnement esclave : commande par interface 1/10 V (signal d'entrée)
  • Mode de fonctionnement maître : commande par interface 1/10 V (signal de sortie)
  • avec commutateur pour mode local / maître / esclave
  • avec afficheur du canal en fonctionnement sur 2 digits à 7 segments
  • avec interface 1-10 V
  • Sortie de commutation pour la mise hors tension de ballasts électroniques raccordés
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension de service:230 V~ +/- 10%
Courant de commande 1-10 V (master):50 mA
Courant de commande 1-10 V (slave):1,5 mA
Distance maximale de la liaison 1-10V:50 m
Dist. max de la liaison avec les BP:50 m
Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires:50 m
Puissance éclairage halogène 230V:20/1000 W
Transformateurs variables, conventionnels:20 … 1000 VA
Puissance:1000 VA
Puissance consommée:6 W
Puissance absorbée (fonctionnement):15 W
Puissance absorbée (veille):3 W
Puissance éclairage incandescent:20/1000 W
Puissance dissipée totale sous IN:1 W
Puissance dissipée par la commande:1,3 W
Transformateurs conventionnels:20 … 1000 VA
Transformateurs électroniques:25 … 1000 W
Couverture de surface:Other
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface:mat
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Hauteur d'installation:0/1000 m
Longueur:65 mm
Largeur produit installé:88,5 mm
Largeur:5 modules
  • protection contre les surchauffes, affichage à LED
  • protection contre la surcharge, affichage à LED
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:20 … 1000 W
P max. avec lampes à incandescence:1000 W
Mode de fixation:A griffes
Type de montage:rail DIN
  • pour un montage sur rail DIN
Section de conducteur (flexible):1 … 16 mm²
Section de conducteur (rigide):1,5 … 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 16mm²
Type de Charge:universel
Type de connexion:cage à vis
  • Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
  • avec bornes à vis
  • Valeurs limites de luminosité et vitesse de variation réglables via l'écran
Contact de commutation libre de potentiel:5 A, 230 V~ AC1
Type de variateur:Oui
  • Reconnaissance de charge automatique
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:non
Température de service:-10 … 45 °C
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • EV102
    EV102 Télévariateur univ. 1000W avec afficheur
    EV102
  • EV102
    ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EV102
    GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • EV102
    KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EV102
    NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • EV102
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EV102 Télévariateur univ. 1000W avec afficheur
  • ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.