Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EG005

EG005 Clé de programmation EG103x et EG203x

EG005
EG005 Clé de programmation EG103x et EG203x
IP20__PROTECTION-SYMBOL

Clé de programmation EG103x et EG203x

Référence:EG005
pc.
EAN:

3250612270057

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur indépendant des lignes design:gris
Dimensions (LLxllxhh):10 x 20 x 30 mm
  • programmable directement via l'horloge ou avec adaptateur de clé en option
  • pour la copie et la sauvegarde du programme d'horloge
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5 … 45 °C
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • EG005
    EG005 Clé de programmation EG103x et EG203x
    EG005
  • EG005
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EG005 Clé de programmation EG103x et EG203x
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.