Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EE180

EE180 Horloge astronomique 1 voie 7j + clé

EE180
EE180 Horloge astronomique 1 voie 7j + clé
RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
IP20__PROTECTION-SYMBOL

Horloge astronomique 1 voie 7j + clé

Référence:EE180
pc.
EAN:

3250612251803

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Exécution technique:Inverseur, cycles des programmes : 1 x 7 jours
Nombre de canaux en fonctionnement:1
  • Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
  • inverseur
Fonction du bouton poussoir:oui
  • afficheur LCD avec éclairage
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension de service:230 V~ +/- 15%
Courant assigné d'emploi en AC1:16 A
Courant Max. pour cos phi 0,6:10 A
Courant de commutation à cos φ = 0,6:max. 10 A
Plage de fréquence:50 … 60 Hz
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle:400 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série:1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés:1000 VA
Puissance consommée:6 VA
Puissance éclairage incandescent:0/2300 W
Pertes en puissance à pleine charge:≈ 2 W
Puissance dissipée totale sous IN:2 W
Puissance dissipée par la commande:0,3 W
Précision de marche:± 1,5 s/jour
Réserve de marche [an(s)]:≈ 5 a
  • avec une pile de type : LS14250
Tension d'alimentation:230V +/- 15%
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Longueur:35 mm
Largeur produit installé:65 mm
Largeur:2 modules
Lampes fluorescentes:max. 1000 VA
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle:400 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série:1000 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle:400 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:max. 2300 W
P max. avec lampes à incandescence:2300 W
Type de montage:rail DIN
  • pour un montage sur rail DIN
Section de conducteur (flexible):1 … 6 mm²
Section de conducteur (rigide):1 … 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 6mm²
Nombre de contacts:1
Type de contact:1 inverseur libre de potentiel
  • avec bornes à vis
Changement été / hiver:automatique
Finesse de programmation:1 mn
Programme Astronomique:1
  • avec commutation automatique heure été/hiver
  • Programmation possible sans tension secteur
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt:56
Nombre de voies:1
Réserve de marche:5 ans
Cycle:hebdomadaire
Indice de protection IP:IP20
  • avec clé de programmation
Température de service:-10 … 55 °C
Précision de marche:1,5
Température de stockage:-20 à 60 °C
Température de stockage/transport:-20 … 60 °C
Gamme design principale:COMMANDE D'ECLAIRAGE
  • EE180
    EE180 Horloge astronomique 1 voie 7j + clé
    EE180
  • EE180
    RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
  • EE180
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EE180 Horloge astronomique 1 voie 7j + clé
  • RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.