Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EE805A

EE805A Détecteur de mouvement 360°semi-encastré

EE805A
EE805A Détecteur de mouvement 360°semi-encastré
ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL


GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
HV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL


LEUCHTSTOFFLAMPE__APP-SYMBOL
NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
RELAISSCHALTER-MIT-PIR-BEWEGUNGSMELDER__WIRING-SYMBOL


IP21__PROTECTION-SYMBOL

Détecteur de mouvement 360°semi-encastré

Référence:EE805A
pc.
EAN:

3250612258758

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:semi-encastré
Commutateur de sélection:non
  • uniquement utilisable comme appareil individuel
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension de service:230 V~ +10%/-15%
Courant de commutation (ohmique):max. 10 A
Puissance max. avec tubes fluo non compensés:1000 VA
Puissance éclairage halogène 230V:0/2300 W
Puissance absorbée (veille):0,3 W
Puissance éclairage incandescent:0/2300 W
Transformateurs conventionnels:max. 1500 VA
Transformateurs électroniques:max. 1500 W
  • Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
  • faible besoin en énergie propre
Tension d'alimentation:230V +10% / -15%
Angle de détection:360 °
Angle de détection:360 °
Ø du champ de détection, au niveau du sol:≈ 6 m
Diamètre de la zone de détection au sol:6 m
Couleur:blanc
Hauteur produit installé:15,5 mm
Longueur:75 mm
Dimensions (Ø x H):90 x 61 mm
Largeur produit installé:19 mm
Ø des ouvertures d'encastrement:75 mm
Profondeur de montage:61 mm
Hauteur de montage recommandée:2,5 … 3,5 m
Épaisseur de paroi d’encastrement:5 … 20 mm
Plage de mesure de luminosité:5/1000 Lux
- avec ballasts électroniques (BE):8 x 58 W
Luminosité de déclenchement, réglable:≈ 5 … 1000 lx
Lampes fluorescentes non compensées:1000 W
Lampes à économie d'énergie:10 x 20 W
Lampes LED 230 V:20 x 20 W
Ampoules à incandescence halogènes 12 V:1500 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:max. 2300
Type de montage:encastré
Hauteur de montage maximum:4 m
  • pour montage en plafond
  • avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Section de conducteur:1 … 2,5 mm²
Type de contact:à fermeture
  • avec bornes à ressort
Plage de temporisation:5s à 30 min
Durée de commutation, réglable:5 s … 30 mn
  • avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation
  • avec matériel de fixation
temporisation au déclenchement autoadaptif:non
  • not potential free
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP21
Température de service:-5 … 45 °C
Température de stockage:-20 à 60 °C
Température de stockage/transport:-25 … 70 °C
Applications:Détecteurs de mouvement
Gamme design principale:DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
  • EE805A
    EE805A Détecteur de mouvement 360°semi-encastré
    EE805A
  • EE805A
    ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EE805A
    ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL
  • EE805A
    GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • EE805A
    HV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • EE805A
    KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EE805A
    LEUCHTSTOFFLAMPE__APP-SYMBOL
  • EE805A
    NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • EE805A
    RELAISSCHALTER-MIT-PIR-BEWEGUNGSMELDER__WIRING-SYMBOL
  • EE805A
    IP21__PROTECTION-SYMBOL
  • EE805A Détecteur de mouvement 360°semi-encastré
  • ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL
  • GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • HV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • LEUCHTSTOFFLAMPE__APP-SYMBOL
  • NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • RELAISSCHALTER-MIT-PIR-BEWEGUNGSMELDER__WIRING-SYMBOL
  • IP21__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.