Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TKP100A

TKP100A Contrôleur domotique connecté

TKP100A
TKP100A Contrôleur domotique connecté
QUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL
IK04__PROTECTION-SYMBOL


IP30__PROTECTION-SYMBOL

Contrôleur domotique connecté

Référence:TKP100A
pc.
EAN:

3250615919816

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
  • Commande et visualisation des installations radio et WiFi par application et navigateur
  • Création facile de scènes (covigrams) par appli permettant le déclenchement d'actions par des événements définissables ou manuellement
  • Fonctions de commutation, de variation, de store et de température
Avec affichage LED:non
Système bus LON:non
Système bus Powernet:non
Système bus, bus radio:oui
Protocole:UIP
Protocole de communication:sonstige
Protocole radio:Radio KNX
Catégorie du récepteur:2
  • avec 2 douilles USB pour clé WiFi pour contrôleur domotique connecté
  • Gestion de 3 profils utilisateurs
Tension de service:230 V
Tension de service par bus:30 V DC
Fréquence d’émission/de réception radio:868,3 MHz
Fréquence d’émission/de réception radio:433,4/868,3 MHz
Puissance d'émission radio:< 25 mW
  • faible besoin en énergie propre
Humidité relative de l'air (sans condensation):93 % à 40 °C
Tension de service par bloc secteur:5 V DC
Couleur indépendant des lignes design:blanc polaire
Aspect de la surface:mat
Profondeur:26,5 mm
Largeur:77 mm
  • En pose libre ou montage mural
Nombre de sorties de canaux radio:max. 512
  • Raccordement LAN ou connexion WiFi par clé USB en option pour contrôleur domotique connecté
  • Maintenance à distance confortable via le service DynDNS
Eléments fournis:avec câble de raccordement RJ45 cat. 5e blindé et bloc secteur
  • avec gabarit de perçage, matériel de fixation, supports de câble et borne de raccordement
Nombre d'entrée de canaux radio:max. 512
protection de démontage:non
Interface IR:non
dépendant du fournisseur de services:oui
Interface radio:oui
Transmitter duty cycle:1 %
Apte à la mise à jour:oui
Visualisation:oui
Serveur web:oui
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP30
Température de service:0 … 40 °C
Température de stockage/transport:-25 … 70 °C
Applications:Appareils système de radio KNX
Gamme design principale:BERKER.NET
  • Appli pour IOS à partir de la version 7.1 et Android à partir de la version 4.1 disponible au téléchargement gratuitement dans l'AppStore respectif.
  • Pour la mise en service, la configuration et l'administration, l'électricien spécialisé et le client ont besoin d'un compte myHager.
  • Compatible avec la station météorologique Netatmo.
  • Avec une clé interface WiFi TKH180, la Smartbox peut être exploitée hors ligne, même en cas de panne de la connexion Internet ou en cas de raccordement manquant (exploitation sur un chantier).
  • TKP100A
    TKP100A Contrôleur domotique connecté
    TKP100A
  • TKP100A
    QUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL
  • TKP100A
    IK04__PROTECTION-SYMBOL
  • TKP100A
    IP30__PROTECTION-SYMBOL
  • TKP100A Contrôleur domotique connecté
  • QUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL
  • IK04__PROTECTION-SYMBOL
  • IP30__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.