Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TKH181

TKH181 Adaptateur d’inst. LAN/WIFI pour TKP100A

TKH181

Adaptateur d’inst. LAN/WIFI pour TKP100A

Référence:TKH181
pc.
EAN:

3250615919878

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système bus:autre
Gateway RNIS intégré:non
test de continuité/test de diodes:non
Bande passante:2.4 GHz
Compatible WiFi:oui
Protocole radio:IEEE 802.11 n
Prise pour antenne externe:non
Catégorie du récepteur:2
Tension de service:30 V DC
Tension de service par bus:30 V DC
Fréquence d’émission/de réception radio:868,3 MHz
Puissance d'émission radio:< 25 mW
  • faible besoin en énergie propre
Humidité relative de l'air (sans condensation):0 … 65 % (sans condensation)
Vitesse de transmission:max. 300 Mbit/s
Couleur indépendant des lignes design:blanc polaire
Aspect de la surface:mat
Profondeur:26,5 mm
Profondeur produit installé:71 mm
Hauteur produit installé:6,5 mm
Hauteur:203 mm
Largeur:77 mm
Largeur produit installé:50,2 mm
Nombre de sorties de canaux radio:max. 512
Nombre d'entrée de canaux radio:max. 512
Fast Ethernet:oui
Transmitter duty cycle:1 %
Température de service:0 … 45 °C
Applications:Appareils système de radio KNX
Gamme design principale:BERKER.NET
  • TKH181
    TKH181 Adaptateur d’inst. LAN/WIFI pour TKP100A
    TKH181
  • TKH181 Adaptateur d’inst. LAN/WIFI pour TKP100A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.