Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TKH180

TKH180 Clé interface WIFI TKP100A

TKH180

Clé interface WIFI TKP100A

Référence:TKH180
pc.
EAN:

3250615919854

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système bus:USB
Gateway RNIS intégré:non
test de continuité/test de diodes:non
Bande passante:2.4 GHz
Compatible WiFi:oui
Protocole radio:IEEE 802.11 n
Prise pour antenne externe:non
Catégorie du récepteur:2
  • 64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2
Tension de service:5 V DC
Tension de service par bus:30 V DC
Fréquence d’émission/de réception radio:868,3 MHz
Courant absorbé:max. 250 mA
Puissance d'émission radio:< 25 mW
  • faible besoin en énergie propre
Humidité relative de l'air (sans condensation):0 … 65 % (sans condensation)
Vitesse de transmission:max. 150 Mbit/s
Couleur indépendant des lignes design:blanc polaire
Aspect de la surface:mat
Profondeur:26,5 mm
Profondeur produit installé:24,5 mm
Hauteur produit installé:75,2 mm
Hauteur:203 mm
Largeur:77 mm
Largeur produit installé:13,8 mm
Nombre de sorties de canaux radio:max. 512
  • étendue supérieure des fonctions des appareils radio KNX grâce au paramétrage avec ETS
Nombre d'entrée de canaux radio:max. 512
Fast Ethernet:non
Transmitter duty cycle:1 %
Température de service:0 … 45 °C
Applications:Appareils système de radio KNX
Gamme design principale:BERKER.NET
  • TKH180
    TKH180 Clé interface WIFI TKP100A
    TKH180
  • TKH180 Clé interface WIFI TKP100A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.