Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS689H

WS689H Obturateur Systo 2M Blanc Anti-B

WS689H

Obturateur Systo 2M Blanc Anti-B

Référence:WS689H
pc.
EAN:

3250617147514

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Autre
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:antibactérien
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:antibactérien
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Mode de fixation:Clipsé
Application:obturateur
Indice de protection IP:IP20
Série:systo
  • WS689H
    WS689H Obturateur Systo 2M Blanc Anti-B
    WS689H
  • WS689H Obturateur Systo 2M Blanc Anti-B
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.