Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS155

WS155 Sortie de câble Systo Blanc

WS155

Sortie de câble Systo Blanc

Référence:WS155
pc.
EAN:

3250617081559

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:0 P
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Protection contre les surtensions:non
Voyant lumineux:non
Avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:400 V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Longueur:37 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x37
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré/saillie/goulotte
Type de connexion:cage à vis
Prise de phase:L1
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/CEI 695-2-1: 650°C
Série:systo
Version:Autre
  • WS155
    WS155 Sortie de câble Systo Blanc
    WS155
  • WS155 Sortie de câble Systo Blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.