Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS122N

WS122N Prise double 2P+T Systo Noir

WS122N
WS122N Prise double 2P+T Systo Noir
QUICKCONNECT

Prise double 2P+T Systo Noir

Référence:WS122N
pc.
EAN:

3250617111225

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Protection contre les surtensions:non
Voyant lumineux:non
Avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:42,5 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:90 mm
Dimensions (LLxllxhh):90x45x42.5
Mode de fixation:Clipsé
Prise de phase:L1
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Série:systo
Version:FR
  • WS122N
    WS122N Prise double 2P+T Systo Noir
    WS122N
  • WS122N
    QUICKCONNECT
  • WS122N Prise double 2P+T Systo Noir
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.