Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS688N

WS688N Obturateur Systo 1M Noir

WS688N
WS688N Obturateur Systo 1M Noir
WS688N Obturateur Systo 1M Noir

Obturateur Systo 1M Noir

Référence:WS688N
pc.
EAN:

3250617116886

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Autre
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:1
Décor:noir
Couleur RAL:RAL 8022 - Brun noir
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:laqué
Mode de fixation:Clipsé
Application:obturateur
Indice de protection IP:IP20
Série:systo
  • WS688N
    WS688N Obturateur Systo 1M Noir
    WS688N
  • WS688N
    WS688N Obturateur Systo 1M Noir
    WS688N
  • WS688N Obturateur Systo 1M Noir
  • WS688N Obturateur Systo 1M Noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.