Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS169N

WS169N Module parafoudre Noir

WS169N
WS169N Module parafoudre Noir
QUICKCONNECT

Module parafoudre Noir

Référence:WS169N
pc.
EAN:

3250617111690

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:WS137, WS167
Niveau de protection Up L-PE / N-PE selon IEC61643-1:1,5 kV
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Profondeur produit installé:42 mm
Hauteur produit installé:38 mm
Largeur produit installé:38 mm
Dimensions (LLxllxhh):38x38x42mm
Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6:3/ D/ T3
Série:systo
  • WS169N
    WS169N Module parafoudre Noir
    WS169N
  • WS169N
    QUICKCONNECT
  • WS169N Module parafoudre Noir
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.