Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS163N

WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir

WS163N
WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir
WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir

Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis, noir

Référence:WS163N
pc.
EAN:

3250617111638

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:SCHUKO
Mode de fixation:fixation universelle
Protection contre les surtensions:non
Voyant lumineux:non
Avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Surface:laqué
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:40 mm
Longueur:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x40
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré/saillie/goulotte
Section de raccordement en câble rigide:max. 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1,5 / 2,5mm²
Type de connexion:cage à vis
Prise de phase:L1
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:VDE
Indice de protection IP:IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Série:systo
Version:pays Schuko
  • WS163N
    WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir
    WS163N
  • WS163N
    WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir
    WS163N
  • WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir
  • WS163N Systo PC SCHUKO à obturateurs &vis,  noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.