Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS121N

WS121N Prise 2P+T Systo spéc. goulotte Noir

WS121N
WS121N Prise 2P+T Systo spéc. goulotte Noir
QUICKCONNECT

Prise 2P+T Systo spéc. goulotte Noir

Référence:WS121N
pc.
EAN:

3250617111218

Cond.:20 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:2P+T
Mode de fixation:vissé au goulotte
Protection contre les surtensions:non
Voyant lumineux:non
Avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Cadenassable:non
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:43,5 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:67,5 mm
Dimensions (LLxllxhh):67.5x45x43.5mm
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré/saillie/goulotte
Type de connexion:cage sans vis
Prise de phase:L1
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Série:systo
Version:F
  • WS121N
    WS121N Prise 2P+T Systo spéc. goulotte Noir
    WS121N
  • WS121N
    QUICKCONNECT
  • WS121N Prise 2P+T Systo spéc. goulotte Noir
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.