Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS120

WS120 Accessoire de jonction Systo

WS120

Accessoire de jonction Systo

Référence:WS120
pc.
EAN:

3250617081207

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:polycarbonate (PC)
Profondeur produit installé:25 mm
Hauteur produit installé:30 mm
Largeur produit installé:40 mm
Dimensions (LLxllxhh):40x30x25
Homologations:NFC 61314
Série:systo
  • WS120
    WS120 Accessoire de jonction Systo
    WS120
  • WS120 Accessoire de jonction Systo
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.