Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

systo noir - mécanismes de communication

RJ45 1 module

WS213N RJ45 Systo 1M Cat.5e FTP Gr1 N
WS213N
Référence  Description Cond. 
WS213NRJ45 Systo 1M Cat.5e FTP Gr1 N10 pc.
pc.
WS219NRJ45 Systo 1M Cat.6 UTP Gr1 N10 pc.
pc.
WS222NRJ45 Systo 1M Cat.6 FTP Gr2 N10 pc.
pc.
WS225NRJ45 Systo 1M Cat.6 STP Gr3 N10 pc.
pc.
WS202NSysto 1M Plastron RJ45 moteur keystone10 pc.
pc.

RJ45 2 modules

WS214N RJ45 Systo 2M Cat.5e FTP Gr1 N
WS214N
Référence  Description Cond. 
WS214NRJ45 Systo 2M Cat.5e FTP Gr1 N10 pc.
pc.
WS220NRJ45 Systo 2M Cat.6 UTP Gr1 N10 pc.
pc.
WS223NRJ45 Systo 2M Cat.6 FTP Gr2 N10 pc.
pc.
WS226NRJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr3 N1 pc.
pc.
WS203NPlastron RJ45 Systo 2M keystone, Noir10 pc.
pc.
WS228NRJ45 Systo 2M Cat6aSTP Gr3TV N10 pc.
pc.

TV

WS253N Systo Prise TV+FM directe Noire
WS253N
Référence  Description Cond. 
WS253NSysto Prise TV+FM directe Noire1 pc.
pc.
WS254NSysto Prise TV+FM passage/term 10dB Noir1 pc.
pc.
WS256NSysto Prise TV+FM+SAT directe 1ent Noire1 pc.
pc.
WS257NSysto Prise TV+FM+SAT directe 2ent Noire1 pc.
pc.

Haut-parleurs

WS290N Prise haut parleur Systo 1M Noir
WS290N
Référence  Description Cond. 
WS290NPrise haut parleur Systo 1M Noir10 pc.
pc.
WS291NPrise haut parleur Systo 2M Noir10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.