Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS027N

WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir

WS027N
WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
QUICKCONNECT

Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir

Référence:WS027N
pc.
EAN:

3250617111270

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Nombre de touches:1
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:1
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:22 mm
Dimensions (LLxllxhh):22.5x45x33
Mode de fixation:Clipsé
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:cage sans vis
Type de contact:1F
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS027N
    WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
    WS027N
  • WS027N
    WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
    WS027N
  • WS027N
    QUICKCONNECT
  • WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
  • WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.