Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS022N

Image non disponible

QUICKCONNECT

Poussoir Systo 2M 1O+1F, Noir

Référence:WS022N
pc.
EAN:

3250617110723

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Nombre de touches:1
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Mode de fixation:Clipsé
Type de connexion:cage sans vis
Type de contact:1O+1F
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS022N
    Image non disponible
  • WS022N
    QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.