Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS012N

WS012N Inter V&V Systo 1M Noir

WS012N
WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
QUICKCONNECT

Inter V&V Systo 1M Noir

Référence:WS012N
pc.
EAN:

3250617111324

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Interrupteur
Type d'organe de commande:touche simple
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:1
Couleur RAL:RAL 8022 - Brun noir
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:22 mm
Dimensions (LLxllxhh):22.5x45x33
Type de connexion:cage sans vis
Type de contact:va et vient
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS012N
    WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
    WS012N
  • WS012N
    WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
    WS012N
  • WS012N
    QUICKCONNECT
  • WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
  • WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.