Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

systo noir - mécanismes de commandes

QUICKCONNECT

Interrupteur et va-et-vient, 1 module

WS012N Inter V&V Systo 1M Noir
WS012N
Référence  Description Cond. 
WS012NInter V&V Systo 1M Noir10 pc.
pc.
WS013NInter V&V Systo 1M à voyant Noir10 pc.
pc.

Interrupteur et va-et-vient noir 2 modules

WS001N Inter V&V Systo 2M Noir
WS001N
Référence  Description Cond. 
WS001NInter V&V Systo 2M Noir10 pc.
pc.

Interrupteurs et va-et-vient, 2 modules à voyant

WS002N Inter V&V Systo 2M à voyant Noir
WS002N
Référence  Description Cond. 
WS002NInter V&V Systo 2M à voyant Noir10 pc.
pc.

Poussoirs, 1 module

WS027N Poussoir Systo 1M 1F 10A Noir
WS027N
Référence  Description Cond. 
WS027NPoussoir Systo 1M 1F 10A Noir10 pc.
pc.
WS030NPoussoir Systo 1M 1O+1F à voyant Noir10 pc.
pc.

Poussoirs 2 modules

WS020N Poussoir Systo 2M 1F 10A Noir
WS020N
Référence  Description Cond. 
WS020NPoussoir Systo 2M 1F 10A Noir10 pc.
pc.
WS023NPoussoir Systo 2M 1O+1F à voyant Noir10 pc.
pc.
WS022NPoussoir Systo 2M 1O+1F, Noir10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.