Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS686N

WS686N Boîte 16M Systo Noir

WS686N

Boîte 16M Systo Noir

Référence:WS686N
pc.
EAN:

3250617116862

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Nombre de module pour l'appareillage mural:16
Décor:noir
Couleur RAL:RAL 8022 - Brun noir
Couleur:noir  
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:45 mm
Hauteur produit installé:165 mm
Largeur produit installé:235 mm
Dimensions (LLxllxhh):235x165x45
Sens de montage:horizontal
Avec cadre de recouvrement:non
Indice de protection IP:IP21
sans halogène:oui
Composition:autre
Série:systo
  • WS686N
    WS686N Boîte 16M Systo Noir
    WS686N
  • WS686N Boîte 16M Systo Noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.